Messuhr, flache Rückwand, AGD/ANSI (3428SB-19)

Messuhr, flache Rückwand, AGD/ANSI 3428SB-19

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 3428SB-19

Marke: MITUTOYO

Preis: 192.00

Lieferzeit: 5 Arbeitstage


Technische Daten:

Stoßschutz: Ja

koaxialer Umdrehungszähler: Ja

Fortlaufende Skala: Ja

Gedämpfter Endpunkt: -

Skalenteilungswert: 0,001 inch


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3428SB-19

Teilenummer
3428SB-19
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Stoßschutz koaxialer Umdrehungszähler Fortlaufende Skala Gedämpfter Endpunkt Skalenteilungswert
(inch)
∅ Kugeltastspitze Perpendicularity Table-Stem Hole Preventive Maintenance Function R MPE (Wiederholpräzision)
(µm)
I
(mm)

192.00 €

1 5 Arbeitstage JaJaJa-0,001--0,1-351

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Display Method Einstellschraube Messeinsatz Hartmetallbestückt; Gewinde: Nr. 4-48UNF Digital/Analog Analog
Funktionen ANSI/AGD Modell Zoll/Metrisch Zoll Referenzpunkte 0,375
Stroke(inch) ANSI/AGD Standard

Sie befinden sich auf der Seite für Messuhr, flache Rückwand, AGD/ANSI, die Teilenummer ist 3428SB-19.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3428SB-19.

Produktvarianten

Teilenummer
1506SB
2909SB-62
2976TB
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Stoßschutz koaxialer Umdrehungszähler Fortlaufende Skala Gedämpfter Endpunkt Skalenteilungswert
(inch)
∅ Kugeltastspitze Perpendicularity Table-Stem Hole Preventive Maintenance Function R MPE (Wiederholpräzision)
(µm)
I
(mm)

87.00 €

1 5 Arbeitstage --Ja-0,0005--0,05-70

105.00 €

1 60 Arbeitstage Ja--Ja0,0005Ja1,90,050,05138

81.00 €

1 5 Arbeitstage ----0,0005--0,02-75

Technischer Support