Messuhren, Prüfsystem (521-103)

Messuhren, Prüfsystem 521-103

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 521-103

Marke: MITUTOYO

Preis: 7,775.00

Lieferzeit: 60 Arbeitstage


Technische Daten:

Gewicht: 7 kg

I: 7 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

521-103

Teilenummer
521-103
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(kg)
I
(mm)

7,775.00 €

1 60 Arbeitstage 77

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Display Method Einstellschraube Genauigkeit(µm) 0,2 Zoll/Metrisch Metrisch
Messfläche Hartmetallbestückt

Sie befinden sich auf der Seite für Messuhren, Prüfsystem, die Teilenummer ist 521-103.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 521-103.

Produktvarianten

Teilenummer
521-105
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(kg)
I
(mm)

9,456.58 €

1 60 Arbeitstage 7,57,5

Technischer Support