Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2961T
Display Method | Einstellschraube | Messeinsatz | Hartmetallbestückt; Gewinde: Nr. 4-48UNF | Digital/Analog | Analog |
---|---|---|---|---|---|
Funktionen | ANSI/AGD Modell | Skalenteilungswert(inch) | 0,0005 | Zoll/Metrisch | Zoll |
Preventive Maintenance Function | 0,04 | Referenzpunkte | 0,375 | I(mm) | 115 |
Sie befinden sich auf der Seite für Messuhr mit Messbolzen auf der Rückseite, die Teilenummer ist 2961T.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2961T.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften