Messuhr, Rückwand mit Öse, Umgedrehte Skale (Teilenummern)

Messuhr, Rückwand mit Öse, Umgedrehte Skale
Standard Modell, 10 mm Messbereich, 0,01 mm Teilung
Diese Standard-Messuhr bietet Ihnen die Vorteile, dass die Feststellschraube und optional die Anhebevorrichtung ohne den Einsatz von Werkzeugen sowohl rechts als auch links angebracht werden können.
Die Bauform ohne Durchgangsbohrungen, eine sichere Haftung zwischen Außenring und Glas sowie die Verwendung eines O-Rings verhindern erfolgreich das Eindringen von Flüssigkeiten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2902A

Teilenummer
2902A
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

85.00 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Display Method Einstellschraube Messeinsatz Hartmetallbestückt, Gewinde: M 2,5 x 0,45 mm Fortlaufende Skala Ja
Modell mit Skalenscheibe 0-100 Digital/Analog Analog Funktionen ISO Ausführung
Zoll/Metrisch Metrisch Messkraft 0,4 - 1,4 N Minimaler Kantenabstand 5
Metrisch/Zoll umschaltbar 9 MPE 10 Skalenteilen(µm) 13 PRESET 3
Probe Tip(mm) 1 R MPE (Wiederholpräzision)(µm) 0,1 Referenzpunkte 8 mm
I(mm) 144

Sie befinden sich auf der Seite für Messuhr, Rückwand mit Öse, Umgedrehte Skale, die Teilenummer ist 2902A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2902A.

Technischer Support