Hersteller-Teilenummer: 1900A-10
Marke: MITUTOYO
Preis: 189.00 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Modell mit Skalenscheibe: 50-0-50
MPE 1Umdrehung: -
Messkraft: 0,4 - 1,5 N
MPE 10 Skalenteilen: 4 µm
Probe Tip: 0,14 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1900A-10
Teilenummer
|
---|
1900A-10 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Modell mit Skalenscheibe | MPE 1Umdrehung | Messkraft | MPE 10 Skalenteilen (µm) | Probe Tip (mm) | R MPE (Wiederholpräzision) (µm) | I (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50-0-50 | - | 0,4 - 1,5 N | 4 | 0,14 | 0,05 | 95 |
Loading...
Display Method | Einstellschraube | Stoßschutz | Ja | Messeinsatz | Hartmetallbestückt, Gewinde: M 2,5 x 0,45 mm |
---|---|---|---|---|---|
Digital/Analog | Analog | Funktionen | ISO Ausführung | Zoll/Metrisch | Metrisch |
Minimaler Kantenabstand | 2 | ∅ Kugeltastspitze | Ja | PRESET | 1 |
Referenzpunkte | 8 mm |
Sie befinden sich auf der Seite für Messuhr, Rückwand mit Öse, ISO Ausführung, Eine Umdrehung, Edelsteingelagert, die Teilenummer ist 1900A-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1900A-10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
MPE 1Umdrehung
Ausführung
Modell mit Skalenscheibe
Messkraft
MPE 10 Skalenteilen(µm)
Probe Tip(mm)
R MPE (Wiederholpräzision)(µm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1900A-72 |
2900A-10 |
2900A-70 |
2900A-72 |
2901A-10 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Modell mit Skalenscheibe | MPE 1Umdrehung | Messkraft | MPE 10 Skalenteilen (µm) | Probe Tip (mm) | R MPE (Wiederholpräzision) (µm) | I (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50-0-50 | - | 0,4 - 1,5 N | 4 | 0,14 | 0,1 | 95 | |||
161.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0-50-0 | Yes | 0,4 - 1,4 N | 3 | 0,1 | 0,05 | 149 | |||
177.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0-50-0 | - | 0,4 - 2 N | 3 | 0,1 | 0,01 | 150 | |||
160.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0-50-0 | - | 0,4 - 2 N | 3 | 0,1 | 0,01 | 149 | |||
146.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0-100-0 | - | 0,4 - 1,5 N | 4 | 0,2 | 0,1 | 149 |