Hersteller-Teilenummer: 1410A-10
Marke: MITUTOYO
Preis: 126.00 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Stoßschutz: -
koaxialer Umdrehungszähler: -
Messeinsatz: Hartmetallbestückt, Gewinde: 4-48 UNF
Fortlaufende Skala: Ja
Funktionen: ANSI/AGD type
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1410A-10
Teilenummer
|
---|
1410A-10 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Stoßschutz | koaxialer Umdrehungszähler | Messeinsatz | Fortlaufende Skala | Funktionen | Skalenteilungswert (inch) | Messkraft | Preventive Maintenance Function | R MPE (Wiederholpräzision) (µm) | I (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Hartmetallbestückt, Gewinde: 4-48 UNF | Ja | ANSI/AGD type | 0,001 | 0,4 - 1,4 N | 0,1 | 0,01 | 90 |
Loading...
Display Method | Einstellschraube | Digital/Analog | Analog | Zoll/Metrisch | Zoll |
---|---|---|---|---|---|
Referenzpunkte | 0,375 | Stroke(inch) | ANSI/AGD Standard |
Sie befinden sich auf der Seite für Messuhr, Rückwand mit Öse, ANSI/AGD Ausführung, Edelsteingelagert, die Teilenummer ist 1410A-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1410A-10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Stoßschutz
koaxialer Umdrehungszähler
Ausführung
Messeinsatz
Fortlaufende Skala
Funktionen
Skalenteilungswert(inch)
Messkraft
Preventive Maintenance Function
R MPE (Wiederholpräzision)(µm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1802A-10 |
1803A-10 |
1921A-10 |
1923A-10 |
1925A-10 |
3424A-19 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Stoßschutz | koaxialer Umdrehungszähler | Messeinsatz | Fortlaufende Skala | Funktionen | Skalenteilungswert (inch) | Messkraft | Preventive Maintenance Function | R MPE (Wiederholpräzision) (µm) | I (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | - | Hartmetallbestückt, Gewinde: 4-48 UNF | Ja | ANSI/AGD type | 0,0001 | 0,4 - 1,5 N | 0,01 | 0,1 | 95 | |||
204.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | - | Hartmetallbestückt, Gewinde: 4-48 UNF | Ja | ANSI/AGD type | 0,0001 | 0,4 - 1,5 N | 0,01 | 0,05 | 90 | |||
227.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Hartmetallbestückt, Gewinde: 4-48 UNF | - | ANSI/AGD type | 0,001 | 0,3 - 1,8 N | 0,1 | 0,1 | 56 | |||
239.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | - | - | Hartmetallbestückt, Gewinde: 4-48 UNF | - | ANSI/AGD type | 0,0005 | 0,3 - 1,8 N | 0,05 | 0,1 | 56 | |||
260.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | - | - | Hartmetallbestückt, Gewinde: 4-48 UNF | - | ANSI/AGD type | 0,0001 | 0,3 - 1,8 N | 0,025 | 0,05 | 56 | |||
294.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | Ja | Hartmetallbestückt, Gewinde: 4-48UNF | Ja | ANSI/AGD Ausführung | 0,001 | 0,4 - 3 N | 0,1 | - | 321 |