ABSOLUTE DigitalesHöhenmess (570-227)

ABSOLUTE DigitalesHöhenmess 570-227

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 570-227

Marke: MITUTOYO

Preis: 759.00

Lieferzeit: 5 Arbeitstage


Technische Daten:

± Umschaltung: Ja

Anzeige: LCD, 6-stellig

PRESET: Ja

Maßstab: ABSOLUTE elektronischer Linearmaßstab

Feineinstellung: 4 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

570-227

Teilenummer
570-227
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
± Umschaltung Anzeige PRESET Maßstab Feineinstellung
(mm)
Grenzwert der Messabweichung E MPE
(mm)
Grenzwert der Messabweichung J MPE
(mm)
Messbereich
(mm)
Bemerkungen Gewicht
(kg)
Batterielebensdauer

759.00 €

1 5 Arbeitstage JaLCD, 6-stelligJaABSOLUTE elektronischer Linearmaßstab4±0,03±0,030-2002x PRESET1,3ca. 5000 Stunden

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Höhenmesser Display Method Digital ABS / INC (INC ZERO) Ja
DATA (Ausgabe mit Kabel) / HOLD (Anzeigewert) Ja Digital/Analog Digital Zoll/Metrisch Metrisch
Alarm niedrige Spannung Ja ON/OFF Ja ORIGIN (ABS Nullpunkt) Ja
Ziffernschrittwert(mm) 0,01 Max. Reaktions-geschwindigkeit(mm/s) Unbegrenzt Energieversorgung 1x Batterie SR-44

Sie befinden sich auf der Seite für ABSOLUTE DigitalesHöhenmess, die Teilenummer ist 570-227.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 570-227.

Produktvarianten

Teilenummer
570-230
570-402
570-404
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
± Umschaltung Anzeige PRESET Maßstab Feineinstellung
(mm)
Grenzwert der Messabweichung E MPE
(mm)
Grenzwert der Messabweichung J MPE
(mm)
Messbereich
(mm)
Bemerkungen Gewicht
(kg)
Batterielebensdauer

3,286.00 €

1 5 Arbeitstage JaLCD, 6-stelligJaABSOLUTE elektronischer Linearmaßstab6±0,07±0,070-1.000-16,8ca. 5000 Stunden

786.00 €

1 5 Arbeitstage -LCD, Ziffernhöhe 12 mm-ABSOLUTE kapazitiver Linearmaßstab-±0,03-0-300-4,6Ca. 5 Jahre bei normalem Gebrauch

1,382.00 €

1 5 Arbeitstage -LCD, Ziffernhöhe 12 mm-ABSOLUTE kapazitiver Linearmaßstab-±0,05-0-600-6,4Ca. 5 Jahre bei normalem Gebrauch

Technischer Support