Tiefentaster für Höhenmesser (12AAY599)

Tiefentaster für Höhenmesser 12AAY599

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 12AAY599

Marke: MITUTOYO

Preis: 159.87

Lieferzeit: 5 Arbeitstage


Technische Daten:

Additional Spec: for max. 70 mm Depth


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

12AAY599

Teilenummer
12AAY599
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Additional Spec

159.87 €

1 5 Arbeitstage for max. 70 mm Depth

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Höhenmesserteile

Sie befinden sich auf der Seite für Tiefentaster für Höhenmesser, die Teilenummer ist 12AAY599.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 12AAY599.

Produktvarianten

Teilenummer
12AAY600
12AAY601
12AAY602
12AAY603
12AAY604
12AAY605
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Additional Spec

183.55 €

1 5 Arbeitstage for max. 150 mm Depth

183.55 €

1 5 Arbeitstage for max. 300 mm Depth

273.55 €

1 60 Arbeitstage Offset Type, for max. 70 mm Depth, D=2 mm Ball

296.05 €

1 5 Arbeitstage Offset Type, for max. 150 mm Depth, D=2 mm Ball

296.05 €

1 5 Arbeitstage Offset Type, for max. 300 mm Depth, D=2 mm Ball

252.24 €

1 60 Arbeitstage Offset Type, for max. 70 mm Depth, D=4 mm Ball

Technischer Support