Tastarm-Messgerät für Innenmessungen (209-300)

Tastarm-Messgerät für Innenmessungen 209-300

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 209-300

Marke: MITUTOYO

Preis: 755.00

Lieferzeit: 60 Arbeitstage


Technische Daten:

Genauigkeit: 0,015 mm

Skalenteilung: 0,005 mm

Messbereich: 2,5 - 12,5 mm

Typ: Abb. 1

Gewicht: 155 g


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

209-300

Teilenummer
209-300
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Genauigkeit
(mm)
Skalenteilung
(mm)
Messbereich
(mm)
Typ Gewicht
(g)
Messkraft
(N)

755.00 €

1 60 Arbeitstage 0,0150,0052,5 - 12,5Abb. 11550,8-1,2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zoll/Metrisch Metrisch

Sie befinden sich auf der Seite für Tastarm-Messgerät für Innenmessungen, die Teilenummer ist 209-300.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 209-300.

Produktvarianten

Teilenummer
209-301
209-302
209-303
209-304
209-305
209-306
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Genauigkeit
(mm)
Skalenteilung
(mm)
Messbereich
(mm)
Typ Gewicht
(g)
Messkraft
(N)

755.00 €

1 5 Arbeitstage 0,0150,0055 - 15Abb. 41600,8-1,2

755.00 €

1 60 Arbeitstage 0,030,0110 - 30Abb. 41801,1-1,6

755.00 €

1 5 Arbeitstage 0,030,0120 - 40Abb. 21801,1-1,6

755.00 €

1 60 Arbeitstage 0,030,0130 - 50Abb. 21851,1-1,6

755.00 €

1 60 Arbeitstage 0,030,0140 - 60Abb. 31951,1-1,6

755.00 €

1 5 Arbeitstage 0,030,0150 - 70Abb. 31951,1-1,6

Technischer Support