Endmaß im Satz, Zoll (Teilenummern)

Endmaß im Satz, Zoll
Ein Mitutoyo-Teleskopmessgerät, mit dem der Durchmesser von Bohrungen oder Rillen in Kombination mit Bügelmessschrauben oder Messschiebern, ermittelt werden kann. Während des Betriebs dehnt sich der federbelastete Kolben innerhalb des zu messenden Merkmals aus wird dannmit dem gerändelten Drehknopf am Ende des Griffs arretiert. Danach wird das Messgerät vorsichtig zurückgezogen, so dass die Abmessung anhand der Kontaktflächen gemessen werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

155-903

Teilenummer
155-903
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

324.00 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Digital/Analog Analog Einzelgeräte 155-121
155-122
155-123
155-124
155-125
155-126
Zoll/Metrisch Zoll
Messbereich(inch) 0,313-6 Bemerkungen 6 Stk. Gewicht(g) 15, 25, 35, 75, 80, 100

Sie befinden sich auf der Seite für Endmaß im Satz, Zoll, die Teilenummer ist 155-903.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 155-903.

Technischer Support