Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
63DIA024
Akkreditierungsstelle | DAkkS | Akkreditierungsstandard | ISO 17025 | Kalibrierung | mit |
---|---|---|---|---|---|
Kragen-∅(mm) | 10 | Kragenstärke(mm) | 3 | Kegelwinkel(degree) | 120 |
Beschreibung | Rockwell diamond indenter with DAkkS calibration certificate without function test according to DIN EN ISO 6508-2 and ASTM E18 for HRA, HRC, HRD and HRN scales, Suitable for all Mitutoyo Rockwell hardness testing machines, | Funktionstest | ohne | Material | Diamant |
Schaftlänge(mm) | 12 | Wellen-∅(mm) | 6,35 | Standard | ISO 6508-2 |
Standard 2 | ASTM E18 Class B | Nutzlänge(mm) | 17 |
Sie befinden sich auf der Seite für Diamond cone indenter for Rockwell test, slim type, die Teilenummer ist 63DIA024.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 63DIA024.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften