Stahllineal, Völlig Flexibel, Zoll/Metrisch (182-205)

Stahllineal, Völlig Flexibel, Zoll/Metrisch 182-205

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 182-205

Marke: MITUTOYO

Preis: 19.00

Lieferzeit: 5 Arbeitstage


Technische Daten:

Genauigkeit: ±0,006 inch

Genauigkeit: ±0,15 mm

Skalenteilungswert: 1/32, 1/64 inch

Messbereich: 0 - 6 inch

Breite: 0,5 inch


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

182-205

Teilenummer
182-205
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Genauigkeit
(inch)
Genauigkeit
(mm)
Skalenteilungswert
(inch)
Messbereich
(inch)
Breite
(inch)

19.00 €

1 5 Arbeitstage ±0,006±0,151/32, 1/640 - 60,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Zubehör Skalenteilungswert(mm) 1, 0,5 Zoll/Metrisch Zoll/Metrisch

Sie befinden sich auf der Seite für Stahllineal, Völlig Flexibel, Zoll/Metrisch, die Teilenummer ist 182-205.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 182-205.

Produktvarianten

Teilenummer
182-206
182-207
182-208
182-225
182-226
182-245
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Genauigkeit
(inch)
Genauigkeit
(mm)
Skalenteilungswert
(inch)
Messbereich
(inch)
Breite
(inch)

19.00 €

1 5 Arbeitstage ±0,006±0,151/50, 1/1000 - 60,5

19.00 €

1 5 Arbeitstage ±0,006±0,151/10, 1/1000 - 60,5

19.00 €

1 5 Arbeitstage ±0,006±0,151/10, 1/500 - 60,5

36.00 €

1 60 Arbeitstage ±0,006±0,151/32, 1/640 - 120,5

44.00 €

1 5 Arbeitstage ±0,006±0,151/50, 1/1000 - 120,5

55.00 €

1 60 Arbeitstage ±0,006±0,151/32, 1/640 - 180,75

Technischer Support