Stahllineal, Völlig Flexibel, Zoll

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
182-201
182-202
182-203
182-204
182-221
182-222
182-223
182-224
182-241
182-242
182-243
182-261
182-262
182-263
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Genauigkeit
(inch)
Skalenteilungswert
(inch)
Messbereich
(inch)
Breite
(inch)

19.00 €

1 5 Arbeitstage ±0,0061/8, 1/16, 1/32, 1/640 - 60,5

19.00 €

1 60 Arbeitstage ±0,0061/50, 1/100, 1/32, 1/640 - 60,5

19.00 €

1 5 Arbeitstage ±0,0061/10, 1/100, 1/32, 1/640 - 60,5

19.00 €

1 60 Arbeitstage ±0,0061/10, 1/50, 1/32, 1/640 - 60,5

36.00 €

1 5 Arbeitstage ±0,0061/8, 1/16, 1/32, 1/640 - 120,5

44.00 €

1 60 Arbeitstage ±0,0061/50, 1/100, 1/32, 1/640 - 120,5

36.00 €

1 60 Arbeitstage ±0,0061/10, 1/100, 1/32, 1/640 - 120,5

36.00 €

1 60 Arbeitstage ±0,0061/10, 1/50, 1/32, 1/640 - 120,5

55.00 €

1 5 Arbeitstage ±0,0061/8, 1/16, 1/32, 1/640 - 180,813

55.00 €

1 60 Arbeitstage ±0,0061/50, 1/100, 1/32, 1/640 - 180,75

55.00 €

1 60 Arbeitstage ±0,0061/10, 1/100, 1/32, 1/640 - 180,75

76.00 €

1 5 Arbeitstage ±0,0081/8, 1/16, 1/32, 1/640 - 240,75

76.00 €

1 60 Arbeitstage ±0,0081/50, 1/100, 1/32, 1/640 - 240,75

76.00 €

1 60 Arbeitstage ±0,0081/10, 1/100, 1/32, 1/640 - 240,75

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Zubehör Zoll/Metrisch Zoll

Technischer Support