Hersteller-Teilenummer: 187-501
Marke: MITUTOYO
Preis: 1,117.89 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Schienenlänge: - inch
Schienenlänge: 150 mm
Zoll/Metrisch: Metrisch
Gewicht: 624 g
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
187-501
Product Type | Winkelmesser | Batterielebensdauer | Ca. 2000 Stunden | DATA (Ausgabe mit Kabel) / HOLD (Anzeigewert) | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Datenausgabe | Ja | Ziffernschrittwert | 1' (0,01°) | Anzeige | LCD mit Ziffernhöhe 6,5 |
ON/OFF | Ja | Energieversorgung | 1x Batterie CR-2032 | PRESET | Ja |
Wiederholpräzision | 1' (0.01°) | Nullstellung | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Digimatic Universalwinkelmesser, die Teilenummer ist 187-501.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 187-501.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schienenlänge(inch)
Ausführung
Schienenlänge(mm)
Zoll/Metrisch
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
187-502 |
187-551 |
187-552 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Schienenlänge (inch) | Schienenlänge (mm) | Zoll/Metrisch | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,158.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 300 | Metrisch | 662 | |||
1,121.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 150 | Zoll/Metrisch | 624 | |||
1,158.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 300 | Zoll/Metrisch | 662 |