Adapter eco-fix auf opti-fix, ø 6 mm

Adapter eco-fix auf opti-fix, ø 6 mm
Adapter zur Verbindung von eco-fix Systemkomponenten mit opti-fix Systemkomponenten.∅ 12 mm, Bohrung ∅ 6 mm, Schaft ∅ 6 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K551189

Teilenummer
K551189
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

43.82 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung CMM / Vision Systemkomponente Adapter Beschreibung Adapter zur Verbindung von eco-fix Systemkomponenten mit opti-fix Systemkomponenten.ø 12 mmBohrung ø 6 mmSchaft ø 6 mm
Länge 1(mm) 13 Gewicht(g) 15 Außen-∅ A(mm) 12
Menge 1

Sie befinden sich auf der Seite für Adapter eco-fix auf opti-fix, ø 6 mm, die Teilenummer ist K551189.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K551189.

Technischer Support