Magnetische Halterung

Magnetische Halterung
Magnethalter der Serie opti-fix. Zur schnellen und einfachen Befestigung von opti-fix Systemen mittels Magneten. Einfaches Entfernen und Wiederanbringen von kompletten opti-fix Vorrichtungen. Auf die Tischmaße der Messgeräte einstellbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K550325
K550989
K551063
K551296
K551297
K551316
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Beschreibung
(mm)
Length 1
(mm)
Gewicht
(g)
Radius
(mm)
Menge

207.24 €

1 60 Arbeitstage H = 41,5200--

213.16 €

1 5 Arbeitstage Durchgangsbohrung für Schraube M67.5 - 2513R95,01

207.24 €

1 5 Arbeitstage H = 27,5250--

207.24 €

1 60 Arbeitstage H = 41,5350--

207.24 €

1 60 Arbeitstage H = 41,5250--

207.24 €

1 60 Arbeitstage H = 27,5200--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Magnethalter für Werkzeug

Technischer Support