Leeb Rückprallhärteprüfgerät

Leeb Rückprallhärteprüfgerät
Das "HARDMATIC" HH–411 ist ein sehr leichtes, tragbares Härteprüfgerät zur Prüfung metallischer Werkstücke.Es arbeitet nach dem "Rückprallhärte"-Prinzip (genormt nach ASTM A 956).Gemessen wird im Härtewert L (Leeb-Wert), es kann aber in die gewünschte Skala nach Vickers, Brinell, Rockwell B, Rockwell C, Shore HS und Zugfestigkeit umgewertet und angezeigt werden.Die Anzeige zeigt bei eingestellter Toleranzfunktion bei Über- bzw. Unterschreitung der Toleranzen automatisch OK/NG an.Speicherung von 1800 Messwerten.Automatische Kompensation des vorgegebenen Winkels der Messrichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

810-298-10

Teilenummer
810-298-10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3,752.76 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Härteprüfung Genauigkeit ±12 HL (800 HL +/- 1,5%) Verbindungsleitung HH-411
Datenausgabe RS-232C, Digimatic AbmessungenMess/Anzeige Einheit ø28 x 175 mm / 70 x 110 x 35 mm Anzeigeeinheit 7-Segment LCD
DP-1VA (264-505) 965013 Funktionen Automatische Winkelkorrektur; Versatz; GUT/NG-Bewertung, Datenspeicher: 1800 Prüfwerte; Umwertung; Statistische Analyse (Durchschnittswert, Min. Max., Streuung); Anzeige der Anzahl von Messungen; Auto-Sleep Härtebereich Leeb Härte: 1 bis 999HL
Schlaggerät Hartmetallkugel an der Spitze des Schlaggeräts (Typ D: ASTM A 956) IT-016U 264-016-10 Hardmatic-Tabelle 937387 Gewicht(g) 320
Modell HH-411 PIN Round 6 Energieversorgung Batterie LR6 (2 Stk.) oder AC Adapter (optional)
Probenanforderung Min. Probendicke von 5mm oder mehr und Masse von 5kg oder mehr (eine Probe von einer Masse von 0,1kg- 5kg ist messbar bei einer massiven Unterlage) Testpunkt: 5mm oder mehr entfernt vom Rand, 3mm oder mehr zwischen den Testpunkten; Oberflächenrauheit: Ra <2µm ProbendickeGewicht der Probe Min. 5 mm5 kg oder mehr USB-ITN 06AFM380E
U-WAVE-T 02AZD790E Vickers/Brinell/Rockwell C/Rockwell B/Shore/Zugfestigkeit Mess/Umwertungsbereich / Einheit43-950 HV / 1 HV20-894 HB / 1 HB19,3-68,2 HRC / 0,1 HRC13,5-101,7 HRB / 0,1 HRB13,2-99,3 HS / 0,1 HS499-1.996 MPa / 1 MPa

Sie befinden sich auf der Seite für Leeb Rückprallhärteprüfgerät, die Teilenummer ist 810-298-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 810-298-10.

Technischer Support