Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
810-290-10
Product Type | Härteprüfung | Verbindungsleitung | HH-411 | Datenausgabe | RS-232C, Digimatic |
---|---|---|---|---|---|
Anzeigeeinheit | 7-Segment LCD | DP-1VA (264-505) | 965013 | Funktionen | Auto-Winkel-Korrektur, Offset, OK/NG-Beurteilung, Härteskalaumwandlung, Datenspeicherung (1800 Dateneinträge), Statistische Analyse (Durchschnittswert, Max. Wert, Min. Wert, Streuung), Auto-Sleep-Funktion, Anzeige der Schlaganzahl. |
Härtebereich | Leeb Härte: 1 bis 999HL | Schlaggerät | Hartmetallkugel an der Spitze des Schlaggeräts (Typ D: ASTM A 956) | IT-016U 264-016-10 Hardmatic-Tabelle | 937387 |
PIN | - | Energieversorgung | Batterie LR6 (2 Stk.) oder AC Adapter (optional) | Probenanforderung | Min. Probendicke von 5mm oder mehr und Masse von 5kg oder mehr (eine Probe von einer Masse von 0,1kg- 5kg ist messbar bei einer massiven Unterlage) Testpunkt: 5mm oder mehr entfernt vom Rand, 3mm oder mehr zwischen den Testpunkten; Oberflächenrauheit: Ra <2µm |
USB-ITN | 06AFM380E | U-WAVE-T | 02AZD790E |
Sie befinden sich auf der Seite für Schlaggerät, die Teilenummer ist 810-290-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 810-290-10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften