Surftest SJ

Surftest SJ
Mobiles Messgerät zur einfachen und genauen Oberflächenrauheitsmessung.Der Surftest SJ-210 bietet Ihnen folgende Vorteile:
Kufentastsystem mit benutzerfreundlicher und intuitiver Menüführung.Akkubetriebenes, portables System zur fertigungsnahen Messung.Der 6,0 cm [2.4"] große und farbige LCD-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung bietet hervorragende Ablesbarkeit auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen.
Unterstützt viele Normen wie DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS sowie benutzerdefinierte Bedingungen.
Verschiedene Vorschübe erweitern das Einsatzspektrum.
Berechnungsergebnisse, bewertete Profile, BAC-Kurve und ADC-Kurve können angezeigt werden.Unterstützt 21 Sprachen.
Bedienbar über Tasten an der Front und unter der aufschiebbaren Abdeckung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
178-560-11D
178-560-13D
178-562-11D
178-564-11D
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzeigebereich Funktionen Schnittstelle Profil Messgeschwindigkeit
(mm/s)

1,598.68 €

1 5 Arbeitstage -Umschaltbar zwischen 16 Sprachen:Japanisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Tschechisch, Polnisch, Ungarisch, Türkisch, Schwedisch, Niederländisch, Koreanisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch(vereinfacht)-Rauheitsprofil (R), R-Motif, DF-Profile und andere0,25; 0,5; 0,75

1,598.68 €

1 5 Arbeitstage -Umschaltbar zwischen 16 Sprachen:Japanisch, Englisch, Russisch, Slovenisch, Rumänisch, Bulgarisch, Finnisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Tschechisch, Polnisch, Ungarisch, Türkisch, Schwedisch-Rauheitsprofil (R), R-Motif, DF-Profile und andere0,25; 0,5; 0,75

1,835.53 €

1 5 Arbeitstage Ra, Rq: 0,01 µm - 100 µm Ry, Rz, Rt, R3z, Rvk, Rpk, Rk, Rp: 0,02 µm - 350 µm Vo: 0 - 10 ( mm3/cm2) S, Sm: 2 µm - 4.000 µm Pc: 2,5/cm - 5.000/cm Mr 1, Mr 2: 0 - 100 % mr: 1 - 100 %Umschaltbar zwischen 16 Sprachen:Japanisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Tschechisch, Polnisch, Ungarisch, Türkisch, Schwedisch, Niederländisch, Koreanisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch(vereinfacht)RS-232 C Schnittstelle für Aus-/Eingabe, Digimatic-DatenausgabePrimärprofil (P), Rauheitsprofil (R), DIN 4.776Messung: 0,25; 0,5; Rücklauf: 0,8

3,138.16 €

1 5 Arbeitstage Ra, Rq: 0,01 µm - 100 µm Ry, Rz, Rt, R3z, Rvk, Rpk, Rk, Rp: 0,02 µm - 350 µm Vo: 0 - 10 ( mm3/cm2) S, Sm: 2 µm - 4.000 µm Pc: 2,5/cm - 5.000/cm Mr 1, Mr 2: 0 - 100 % mr: 1 - 100 %Umschaltbar zwischen 16 Sprachen:Japanisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Tschechisch, Polnisch, Ungarisch, Türkisch, Schwedisch, Niederländisch, Koreanisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch(vereinfacht)RS-232 C Schnittstelle für Aus-/Eingabe, Digimatic-DatenausgabePrimärprofil (P), Rauheitsprofil (R), DIN 4.776Messung: 0,25; 0,5; Rücklauf: 0,8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Oberflächenrauheitsmesser Measuring Range(mm) 16, [S-type] 4,8 Zoll/Metrisch Metric
Messmethode Induktionsmethode Messbereich(µm) 360 Leitungslänge(m) 1
Max. Messbereich(mm) 17,5, 5,6 [S-type] Gewicht(g) 500 Energieversorgung Über Netzteil (DC 7,5 V 1,5 W) eingebauter oder wiederaufladbarer Akku

Technischer Support