Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
264-020
Product Type | Artikel zur Datenerfassung | Energieversorgung | 5 V von USB | Data Format | 1x, Digimatic, Digimatic 2 oder Digimatic S1 |
---|---|---|---|---|---|
Dateneingang | USB Virtual COM-Port (VCP) möglich mit Treiber von USB-ITPAK. Siehe unsere Downloads (Bereich Software und Updates). USB-Tastatursignal (HID) | Abmessungen (BxTxH)(mm) | 38 x 64 x 21 | Fußschalteranschluss | Ja |
Max. anschließbare Geräte | Microsoft® Windows® 2000, XP: 100 Leitungen,Windows® Vista®, 7, 8, 8. 1, 10, 11: 20 Leitungen | Betriebssystem | Windows® 10,0 (64,0bit) | Gewicht(g) | 54 |
Sie befinden sich auf der Seite für Digimatic Input Tool USB, die Teilenummer ist 264-020.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 264-020.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften