Auflageprisma (K550340)

Auflageprisma K550340

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: K550340

Marke: MITUTOYO

Preis: 43.42

Lieferzeit: 5 Arbeitstage


Technische Daten:

Winkel: 90º degree

Beschreibung: Auflageprisma 90°, für die lagedefinierte Aufnahme von z.B. rotatiosnsymmetrischen Werkstücken.

Höhe 1: - mm

Länge: 40 mm

Gewinde 1: -


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K550340

Teilenummer
K550340
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Winkel
(degree)
Beschreibung Höhe 1
(mm)
Länge
(mm)
Gewinde 1 Gewicht
(g)

43.42 €

1 5 Arbeitstage 90ºAuflageprisma 90°, für die lagedefinierte Aufnahme von z.B. rotatiosnsymmetrischen Werkstücken.-40-56

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Menge 1

Sie befinden sich auf der Seite für Auflageprisma, die Teilenummer ist K550340.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K550340.

Produktvarianten

Teilenummer
K550341
K550436
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Winkel
(degree)
Beschreibung Höhe 1
(mm)
Länge
(mm)
Gewinde 1 Gewicht
(g)

43.42 €

1 5 Arbeitstage 120ºAuflageprisma 120°, für die lagedefinierte Aufnahme von z.B. rotatiosnsymmetrischen Werkstücken.-40-58

65.79 €

1 60 Arbeitstage 90ºAuflageprismen, für die lagedefinierte Aufnahme von z.B. rotatiosnsymmetrischen Werkstücken.35-M450

Technischer Support