Taster M4, Kugel Siliziumnitrid, Schaft Hartmetall

Taster M4, Kugel Siliziumnitrid, Schaft Hartmetall
Gerade Taster werden verwendet, um leicht erreichbare Merkmale auf der zu messenden Oberfläche zu erfassen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K651804
K651805
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Code, Kurzform-System Gewicht
(g)
Effektive Länge
(mm)

113.68 €

1 5 Arbeitstage 01-M4-SiN3-L20-ML8.5-SWC2-BS73.318,5

133.82 €

1 5 Arbeitstage 01-M4-SiN3-L50-ML38.5-SWC2-BS74.6138,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Klasse nach DIN 5401 Klasse 5 Kugelmaterial Siliziumnitrid
Kugel ø(mm) 3 Basis ø(mm) 7 Material Grundkörper Edelstahl
Material Schaft Hartmetall Gewinde M4

Technischer Support