Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K651786
Product Type | Artikel zur Datenerfassung | Klasse nach DIN 5401 | Klasse 5 | Kugelmaterial | Zirkonoxid |
---|---|---|---|---|---|
Kugel ø(mm) | 5 | Basis ø(mm) | 4 | Material Grundkörper | Edelstahl |
Qmark Artikel-Nr. | TM3-5042.5-Z | Renishaw Artikel-Nr. | A-5004-2966 | Material Schaft | Hartmetall |
Schaft ø(inch) | 2 | Gewinde | M3 | Gewicht(g) | 3 |
Effektive Länge(mm) | 32 |
Sie befinden sich auf der Seite für Taster M3, Zirkonoxid, Schaft Hartmetall, die Teilenummer ist K651786.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K651786.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften