Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K651569
Product Type | Artikel zur Datenerfassung | Klasse nach DIN 5401 | Klasse 5 | Kugelmaterial | Zirkonoxid |
---|---|---|---|---|---|
Kugel ø(mm) | 4 | Basis ø(mm) | 4 | Material Grundkörper | Edelstahl |
Code, Kurzform-System | 01-M3-Zi4-L50-ML46-SCER2-BS4 | ITP Artikel-Nr. | TK M3 Z40 04 052 | Renishaw Artikel-Nr. | A-5003-5739 |
Material Schaft | Keramik | Schaft ø(inch) | 2 | Gewinde | M3 |
Gewicht(g) | 1,26 | Effektive Länge(mm) | 46 |
Sie befinden sich auf der Seite für Taster M3, Kugel Zirkonoxid, Schaft Keramik, die Teilenummer ist K651569.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K651569.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften