Taster M5, Kugel Rubin, Schaft CFK (K650162)

Taster M5, Kugel Rubin, Schaft CFK K650162

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: K650162

Marke: MITUTOYO

Preis: 67.50

Lieferzeit: 60 Arbeitstage


Technische Daten:

Kugel ø: 3 mm

Basis ø: 11 mm

Material Grundkörper: Titan

Code, Kurzform-System: 01-M5-R3-L23.5-ML13.5-SCFC2-BTi11

ITP Artikel-Nr.: TC M5 030 11 025


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K650162

Teilenummer
K650162
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kugel ø
(mm)
Basis ø
(mm)
Material Grundkörper Code, Kurzform-System ITP Artikel-Nr. Länge
(mm)
Länge
(mm)
Qmark Artikel-Nr. Renishaw Artikel-Nr. Schaft ø
(inch)
Gewinde Zeiss Artikel-Nr. Gewicht
(g)
Effektive Länge
(mm)

67.50 €

1 60 Arbeitstage 311Titan01-M5-R3-L23.5-ML13.5-SCFC2-BTi11TC M5 030 11 025--ATG-3025-TXA-5555-19162M5626105-0300-025413,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Klasse nach DIN 5401 Klasse 5 Kugelmaterial Rubin
Material Schaft Carbonfaserverstärkter Kunststoff

Sie befinden sich auf der Seite für Taster M5, Kugel Rubin, Schaft CFK, die Teilenummer ist K650162.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K650162.

Produktvarianten

Teilenummer
K650163
K650165
K650166
K650171
K650173
K650174
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Kugel ø
(mm)
Basis ø
(mm)
Material Grundkörper Code, Kurzform-System ITP Artikel-Nr. Länge
(mm)
Länge
(mm)
Qmark Artikel-Nr. Renishaw Artikel-Nr. Schaft ø
(inch)
Gewinde Zeiss Artikel-Nr. Gewicht
(g)
Effektive Länge
(mm)

59.21 €

1 60 Arbeitstage 311Titan01-M5-R3-L32-ML22-SCFC2-BTi11TC M5 030 11 033--ATG-3033-TXA-5555-18472M5626105-0300-0333,4122

62.76 €

1 60 Arbeitstage 311Titan01-M5-R3-L48.5-ML38.5-SCFC2-BTi11TC M5 030 11 050--ATG-3050-TXA-5555-07302M5626105-0300-0503,4938,5

75.79 €

1 60 Arbeitstage 311Titan01-M5-R3-L56.5-ML46.5-SCFC2-BTi11TC M5 030 11 058--ATG-3058-TXA-5555-38062M5626105-0300-0583,5346,5

66.32 €

1 60 Arbeitstage 411Titan01-M5-R4-L31.5-ML21.94-SCFC2-BTi11TC M5 040 11 033--ATG-4033-TXA-5555-19172M5626105-0400-0333,4721,94

76.97 €

1 60 Arbeitstage 411Titan01-M5-R4-L62-ML52.44-SCFC2-BTi11TC M5 040 11 064--ATG-4064-TXA-5555-07312M5626105-0400-0643,6252,44

72.24 €

1 60 Arbeitstage 511Titan01-M5-R5-L50.5-ML51-SCFC3.5-BTi11TC M5 050 11 053---A-5555-20133,5M5-4,0741

Technischer Support