Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kugel ø (mm) | Basis ø (mm) | Code, Kurzform-System | Durchmesser (mm) | Hexagon | ITP Artikel-Nr. | Länge (mm) | Länge (mm) | Qmark Artikel-Nr. | Renishaw Artikel-Nr. | Schaft ø (inch) | Zeiss Artikel-Nr. | Gewicht (g) | Effektive Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5 | 3 | 01-M2-R5-L20-ML20-SWC2-BS3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,15 | 20 | |||
158.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,5 | 0,3 | 01-M2-R0.5-L20-ML7-SCFC0.3-BS3 | 0,3 | - | TH M2 005 03 020 | 20 | 7 | TM2-0520-07 | A-5003-1345 | - | - | - | 7 | |||
135.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,3 | 3 | 01-M2-R0.3-L10-ML4-SWC07/0.2-BS3 | - | - | TH M2 003 03 010 | - | - | TM2-0310-R | A-5000-7800 | - | - | 0,27 | 4 | |||
133.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,5 | 3 | 01-M2-R0.5-L10-ML4-SWC1/0.3-BS3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,29 | 4 | |||
133.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,5 | 3 | 01-M2-R0.5-L20-ML12-SWC1/0.3-BS3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,45 | 12 | |||
110.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,7 | 3 | 01-M2-R0.7-L10-ML4-SWC0.5-BS3 | - | - | TH M2 007 03 010 | - | - | TM2-0710 | A-5000-7801 | 0,5 | - | 0,23 | 4 | |||
44.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1 | 3 | 01-M2-R1-L10-ML6-SWC0.8-BS3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,24 | 6 | |||
57.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1,5 | 3 | 01-M2-R1.5-L10-ML4-SWC1-BS3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,32 | 4 | |||
43.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 | 3 | 01-M2-R2-L10-ML5-SWC1-BS3 | - | - | TH M2 020 63 011 | - | - | - | A-5555-0282 | - | 602030-8001-000 | 0,34 | 5 | |||
43.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 | 3 | 01-M2-R2-L10-ML6-SWC1-BS3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,29 | 6 | |||
48.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2,5 | 3 | 01-M2-R2.5-L10-ML5-SWC1.5-BS3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,42 | 5 | |||
44.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3 | 3 | 01-M2-R3-L10-ML7-SWC1.5-BS3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,45 | 7 | |||
57.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5 | 3 | 01-M2-R5-L10-ML10-SWC2-BS3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,77 | 10 | |||
59.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 3 | 01-M2-R6-L10-ML10-SWC2-BS3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,96 | 10 | |||
48.68 € | 1 | 60 Arbeitstage | 1 | 3 | 01-M2-R1-L15-ML11-SWC0.8-BS3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 11 | |||
47.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 | 3 | 01-M2-R2-L15-ML11-SWC1-BS3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,33 | 11 | |||
60.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1 | 3 | 01-M2-R1-L20-ML7-SWC0.7-BS3 | - | - | TH M2 010 03 020 | - | - | TM2-1020-07 | A-5000-7808 | 0,7 | - | 0,48 | 7 | |||
73.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1 | 3 | 01-M2-R1-L20-ML12.5-SWC0.8-BS3 | - | - | TH M2 010 03 021 | - | - | TM2-1020-DS.8 | A-5003-0033 | 0,8 | - | 0,39 | 12,5 | |||
72.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1,5 | 3 | 01-M2-R1.5-L20-ML12.5-SWC1-BS3 | - | - | TH M2 015 03 021 | - | - | TM2-1520,75 | A-5003-0034 | - | - | 0,46 | 12,5 | |||
66.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 | 3 | 01-M2-R2-L20-ML15-SWC1-BS3 | - | - | - | - | - | - | A-5003-3822 | - | - | 0,45 | 15 | |||
52.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2,5 | 3 | 01-M2-R2.5-L20-ML15-SWC1.5-BS3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,69 | 15 | |||
79.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3 | 3 | 01-M2-R3-L20-ML17-SWC1.5-BS3 | - | - | TH M2 030 03 021 | - | - | TM2-3021.5 | A-5003-0938 | - | - | 0,72 | 17 | |||
79.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5 | 3 | 01-M2-R5-L20-ML20-SWC2.5-BS3 | - | - | - | - | - | TM2-5022.5 | A-5003-0046 | - | - | 1,47 | 20 | |||
65.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 3 | 01-M2-R6-L25-ML25-SWC2-BS3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,63 | 25 | |||
84.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1 | 3 | 01-M2-R1-L27.5-ML20.5-SWC0.7-BS3 | - | - | TH M2 010 03 027 | - | - | TM2-1027-DS.7 | A-5000-8663 | 0,7 | - | 0,4 | 20,5 | |||
79.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1,5 | 3 | 01-M2-R1.5-L30-ML22.5-SWC1-BS3 | - | - | TH M2 015 03 031 | - | - | TM2-1530-DS1 | A-5003-0035 | - | - | 0,56 | 22,5 | |||
72.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 | 3 | 01-M2-R2-L30-ML22.5-SWC1.5-BS3 | - | - | TH M2 020 03 031 | - | - | TM2-2031 | A-5003-0036 | - | - | 0,96 | 22,5 | |||
72.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2,5 | 3 | 01-M2-R2.5-L30-ML22.5-SWC2-BS3 | - | - | TH M2 025 03 031 | - | - | TM2-2531-DS2 | A-5003-0038 | - | - | 1,44 | 22,5 | |||
79.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3 | 3 | 01-M2-R3-L30-ML27.5-SWC2-BS3 | - | - | TH M2 030 03 032 | - | - | TM2-3031.5 | A-5003-0040 | - | - | 1,46 | 27,5 | |||
79.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | 3 | 01-M2-R4-L30-ML30-SWC2-BS3 | - | - | TH M2 040 03 032 | - | - | TM2-4032 | A-5003-0043 | - | - | 1,56 | 30 | |||
79.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5 | 3 | 01-M2-R5-L30-ML30-SWC2.5-BS3 | - | - | TH M2 050 03 032 | - | - | TM2-5032.5 | A-5003-0047 | - | - | 2,18 | 30 | |||
79.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 | 3 | 01-M2-R2-L40-ML32.5-SWC1.5-BS3 | - | - | TH M2 020 03 041 | - | - | TM2-2041 | A-5003-0037 | - | - | 1,22 | 32,5 | |||
79.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2,5 | 3 | 01-M2-R2.5-L40-ML32.5-SWC2-BS3 | - | - | TH M2 025 03 041 | - | - | TM2-2541-DS2 | A-5003-0039 | - | - | 1,93 | 32,5 | |||
84.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3 | 3 | 01-M2-R3-L40-ML37.5-SWC2-BS3 | - | - | TH M2 030 03 042 | - | - | TM2-3041.5 | A-5003-0041 | - | - | 1,88 | 37,5 | |||
84.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | 3 | 01-M2-R4-L40-ML40-SWC2-BS3 | - | - | TH M2 040 03 042 | - | - | TM2-4042 | A-5003-0044 | - | - | 2 | 40 | |||
84.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5 | 3 | 01-M2-R5-L40-ML40-SWC2.5-BS3 | - | - | TH M2 050 03 042 | - | - | TM2-5042.5 | A-5003-0048 | - | - | 2,89 | 40 | |||
84.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3 | 3 | 01-M2-R3-L50-ML47.5-SWC2-v | - | - | TH M2 030 03 051 | - | - | TM2-3051.5 | A-5003-0042 | - | - | 2,35 | 47,5 | |||
84.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | 3 | 01-M2-R4-L50-ML50-SWC2-BS3 | - | - | TH M2 040 03 052 | - | - | TM2-4052 | A-5003-0045 | - | - | 2,52 | 50 | |||
84.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5 | 3 | 01-M2-R5-L50-ML50-SWC2.5-BS3 | - | - | TH M2 050 03 052 | - | - | TM2-5052.5 | A-5003-0049 | - | - | 3,6 | 50 | |||
121.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,5 | 3 | 01-M2-R0.5-L10-ML4-SWC0.7/0.3-BS3 | - | - | TH M2 050 03 052 | - | - | TM2-0510-R | A-5000-7805 | 0,7 | 623062-3132-000 | 0,26 | 4 | |||
85.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1 | 3 | 01-M2-R1-L 52-ML37.5-SWC0.7-BS3 | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | - | 0,89 | 37 | |||
69.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 | 3 | 01-M2-R2-L58-ML52-SWC1.5-BS3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,63 | 52 | |||
71.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | 3 | 01-M2-R4-L22-ML-22-SWC0.7-BS3 | - | - | TH M2 040 03 024 | - | - | TM2-4024 | A-5003-1029 | - | - | 1,14 | 22 | |||
69.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1 | 3 | 01-M2-R1-L10-ML4-SWC0.7-BS3 | - | - | TH M2 010 R3 010 | - | - | TM2-1010,5-DS.7 | A-5003-1325 | - | 602030-8006-000 | 0,29 | 4 | |||
65.13 € | 1 | 60 Arbeitstage | 2,5 | 3 | 01-M2-R2.5-L20-ML15.5-SWC-BS3 | - | - | TH M2 025 03 021 | - | - | TM2-2521.25-DS1 | A-5003-1896 | - | - | 0,49 | 15,5 | |||
131.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,7 | 3 | - | - | 03969438 | TH M2 007 03 020 | - | - | TM2-0720,35 | A-5003-0577 | - | 000000-1776-816 | 2 | 12 | |||
31.97 € | 1 | 60 Arbeitstage | 4 | 3 | 01-M2-R46-L12.15-ML12.15-SWC1.5-BS3 | - | - | - | - | - | - | A-5004-2182 | - | - | 1,2 | 12,15 |
Loading...
Product Type | Artikel zur Datenerfassung | Klasse nach DIN 5401 | Klasse 5 | Kugelmaterial | Rubin |
---|---|---|---|---|---|
Material Grundkörper | Edelstahl | Material Schaft | Hartmetall | Gewinde | M2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kugel ø(mm)
Basis ø(mm)
Code, Kurzform-System
Durchmesser(mm)
Hexagon
ITP Artikel-Nr.
Länge(mm)
Länge(mm)
Qmark Artikel-Nr.
Renishaw Artikel-Nr.
Schaft ø(inch)
Zeiss Artikel-Nr.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften