Tasterhalter M5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K650361

Teilenummer
K650361
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

81.58 €

1 60 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Basis ø(mm) 11 Material Grundkörper Edelstahl
Code, Kurzform-System 10-1-M5-L45-ML27.5-SS6-BS11 ITP Artikel-Nr. KI M5 115 11 045 Qmark Artikel-Nr. PH-10
Renishaw Artikel-Nr. A-5555-0104 Schaft ø(inch) 6 Gewinde M5
Gewinde 1 M4 Zeiss Artikel-Nr. 600341-8160-000 Gewicht(g) 11,15
Effektive Länge(mm) 27,5

Sie befinden sich auf der Seite für Tasterhalter M5, die Teilenummer ist K650361.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K650361.

Technischer Support