Tasterhalter M2, für Taster mit Schaft (K651067)

Tasterhalter M2, für Taster mit Schaft K651067

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: K651067

Marke: MITUTOYO

Preis: 27.63

Lieferzeit: 5 Arbeitstage


Technische Daten:

Basis ø: - mm

Code, Kurzform-System: 10-1-M2-L8-BS6-BH2G7

Durchmesser: 6 mm

Gewicht: 1,47 g


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K651067

Teilenummer
K651067
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Basis ø
(mm)
Code, Kurzform-System Durchmesser
(mm)
Gewicht
(g)

27.63 €

1 5 Arbeitstage -10-1-M2-L8-BS6-BH2G761,47

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Material Grundkörper Edelstahl Gewinde M2

Sie befinden sich auf der Seite für Tasterhalter M2, für Taster mit Schaft, die Teilenummer ist K651067.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K651067.

Produktvarianten

Teilenummer
K651065
K651066
K651362
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Basis ø
(mm)
Code, Kurzform-System Durchmesser
(mm)
Gewicht
(g)

27.63 €

1 5 Arbeitstage -10-1-M2-L8-BS6-BH1G761,54

27.63 €

1 5 Arbeitstage -10-1-M2-L8-BS6-BH1.5G761,51

81.71 €

1 60 Arbeitstage 610-1-M2-L8-BS6-BH0.5G7-1,7

Technischer Support