Zylinderstift für Federclips

Zylinderstift für Federclips
Zylinderstift mit Gewinde M6, zur Aufnahme der Federclips ∅ 12 mm. Einsatz direkt auf der Grundplatte oder Aufbauelementen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K550716

Teilenummer
K550716
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

20.13 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Beschreibung Zylinderstift mit Gewinde M6, zur Aufnahme der Federclips. Einsatz direkt auf der Grundplatte oder Aufbauelementen.ø12 mm Durchmesser(mm) 12
Länge(mm) 75 Gewinde 1 M6 Menge 1
Gewicht(g) 32

Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderstift für Federclips, die Teilenummer ist K550716.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K550716.

Technischer Support