Kugelbolzen (K551920)

Kugelbolzen K551920

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: K551920

Marke: MITUTOYO

Preis: 93.55

Lieferzeit: 5 Arbeitstage


Technische Daten:

Beschreibung: Kugelbolzen (3 Stück) für manuelles Palettier- und Positioniersystem, Anschlussgewinde M6.

Menge: 3

Gewicht: 90 g


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K551920

Teilenummer
K551920
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Beschreibung Menge Gewicht
(g)

93.55 €

1 5 Arbeitstage Kugelbolzen (3 Stück) für manuelles Palettier- und Positioniersystem, Anschlussgewinde M6.390

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Gewinde 1 M6

Sie befinden sich auf der Seite für Kugelbolzen, die Teilenummer ist K551920.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K551920.

Produktvarianten

Teilenummer
K551221
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Beschreibung Menge Gewicht
(g)

37.89 €

1 5 Arbeitstage Kugelbolzen (1 Stück) für manuelles Palettier- und Positioniersystem, Anschlussgewinde M6.130

Technischer Support