Spezial-Grundplatte (K551187)

Spezial-Grundplatte K551187

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: K551187

Marke: MITUTOYO

Preis: 1,578.95

Lieferzeit: 5 Arbeitstage


Technische Daten:

Beschreibung: Vorrichtungsgrundplatte für die direkte Montage auf dem Granit-Messtisch der CRYSTA-Apex V574. Die Grundplatte bietet vielfältige Möglichkeiten zur Befestigung von Vorrichtungen und zum direkten Aufbau von Vorrichtungen auf dem KMG.Sie ist mit Befestigungsgewinden M6 im Raster 25 mm / 50 mm ausgestattet, damit lassen sich Vorrichtungen direkt positionieren und aufbauen.Die Grundplatte ist perfekt auf das Spannsystem Mitutoyo eco-fix abgestimmt und auch für Fixierhilfen wie Spannfutter, Positionierwinkel oder ähnliches ausgelegt.Darüber hinaus dienen M8 Anschlussgewinde zur Befestigung von KMG-Zubehör wie Einmesskugel oder Baumwechselsysteme. Baumwechselsysteme lassen sich im Randbereich auf den Grundplatten befestigen, geben somit wertvolles Messvolumen frei.Neben einer großflächigen Auflage für Vorrichtungen schützt die Grundplatte den Granit-Messtisch des KMG. Eine hochwertige Aluminiumlegierung, präzise Fertigungsverfahren sowie ein innovatives Oberflächenfinish, sorgen für hohe Kratz- und Verschleißfestigkeit, für Langlebigkeit der Grundplatte. 1 Segment.

Länge: 605 mm

Menge: 1

Gewicht: 32000 g


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K551187

Teilenummer
K551187
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Beschreibung Länge
(mm)
Menge Gewicht
(g)

1,578.95 €

1 5 Arbeitstage Vorrichtungsgrundplatte für die direkte Montage auf dem Granit-Messtisch der CRYSTA-Apex V574. Die Grundplatte bietet vielfältige Möglichkeiten zur Befestigung von Vorrichtungen und zum direkten Aufbau von Vorrichtungen auf dem KMG.Sie ist mit Befestigungsgewinden M6 im Raster 25 mm / 50 mm ausgestattet, damit lassen sich Vorrichtungen direkt positionieren und aufbauen.Die Grundplatte ist perfekt auf das Spannsystem Mitutoyo eco-fix abgestimmt und auch für Fixierhilfen wie Spannfutter, Positionierwinkel oder ähnliches ausgelegt.Darüber hinaus dienen M8 Anschlussgewinde zur Befestigung von KMG-Zubehör wie Einmesskugel oder Baumwechselsysteme. Baumwechselsysteme lassen sich im Randbereich auf den Grundplatten befestigen, geben somit wertvolles Messvolumen frei.Neben einer großflächigen Auflage für Vorrichtungen schützt die Grundplatte den Granit-Messtisch des KMG. Eine hochwertige Aluminiumlegierung, präzise Fertigungsverfahren sowie ein innovatives Oberflächenfinish, sorgen für hohe Kratz- und Verschleißfestigkeit, für Langlebigkeit der Grundplatte. 1 Segment.605132000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Höhe 1(mm) 15 Gewinde 1 M6
Gewinde 2 M8

Sie befinden sich auf der Seite für Spezial-Grundplatte, die Teilenummer ist K551187.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K551187.

Produktvarianten

Teilenummer
K551186
K551190
K551191
K551192
K551193
K551194
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Beschreibung Länge
(mm)
Menge Gewicht
(g)

1,100.00 €

1 60 Arbeitstage Vorrichtungsgrundplatte für die direkte Montage auf dem Granit-Messtisch der CRYSTA-Apex V544. Die Grundplatte bietet vielfältige Möglichkeiten zur Befestigung von Vorrichtungen und zum direkten Aufbau von Vorrichtungen auf dem KMG.Sie ist mit Befestigungsgewinden M6 im Raster 25 mm / 50 mm ausgestattet, damit lassen sich Vorrichtungen direkt positionieren und aufbauen.Die Grundplatte ist perfekt auf das Spannsystem Mitutoyo eco-fix abgestimmt und auch für Fixierhilfen wie Spannfutter, Positionierwinkel oder ähnliches ausgelegt.Darüber hinaus dienen M8 Anschlussgewinde zur Befestigung von KMG-Zubehör wie Einmesskugel oder Baumwechselsysteme. Baumwechselsysteme lassen sich im Randbereich auf den Grundplatten befestigen, geben somit wertvolles Messvolumen frei.Neben einer großflächigen Auflage für Vorrichtungen schützt die Grundplatte den Granit-Messtisch des KMG. Eine hochwertige Aluminiumlegierung, präzise Fertigungsverfahren sowie ein innovatives Oberflächenfinish, sorgen für hohe Kratz- und Verschleißfestigkeit, für Langlebigkeit der Grundplatte. 1 Segment.57018100

2,526.32 €

1 5 Arbeitstage Vorrichtungsgrundplatte für die direkte Montage auf dem Granit-Messtisch der CRYSTA-Apex V776. Die Grundplatte bietet vielfältige Möglichkeiten zur Befestigung von Vorrichtungen und zum direkten Aufbau von Vorrichtungen auf dem KMG.Sie ist mit Befestigungsgewinden M6 im Raster 25 mm / 50 mm ausgestattet, damit lassen sich Vorrichtungen direkt positionieren und aufbauen.Die Grundplatte ist perfekt auf das Spannsystem Mitutoyo eco-fix abgestimmt und auch für Fixierhilfen wie Spannfutter, Positionierwinkel oder ähnliches ausgelegt.Darüber hinaus dienen M8 Anschlussgewinde zur Befestigung von KMG-Zubehör wie Einmesskugel oder Baumwechselsysteme. Baumwechselsysteme lassen sich im Randbereich auf den Grundplatten befestigen, geben somit wertvolles Messvolumen frei.Neben einer großflächigen Auflage für Vorrichtungen schützt die Grundplatte den Granit-Messtisch des KMG. Eine hochwertige Aluminiumlegierung, präzise Fertigungsverfahren sowie ein innovatives Oberflächenfinish, sorgen für hohe Kratz- und Verschleißfestigkeit, für Langlebigkeit der Grundplatte. 2 Segmente.830240000

3,330.26 €

1 5 Arbeitstage Vorrichtungsgrundplatte für die direkte Montage auf dem Granit-Messtisch der CRYSTA-Apex V7106. Die Grundplatte bietet vielfältige Möglichkeiten zur Befestigung von Vorrichtungen und zum direkten Aufbau von Vorrichtungen auf dem KMG.Sie ist mit Befestigungsgewinden M6 im Raster 25 mm / 50 mm ausgestattet, damit lassen sich Vorrichtungen direkt positionieren und aufbauen.Die Grundplatte ist perfekt auf das Spannsystem Mitutoyo eco-fix abgestimmt und auch für Fixierhilfen wie Spannfutter, Positionierwinkel oder ähnliches ausgelegt.Darüber hinaus dienen M8 Anschlussgewinde zur Befestigung von KMG-Zubehör wie Einmesskugel oder Baumwechselsysteme. Baumwechselsysteme lassen sich im Randbereich auf den Grundplatten befestigen, geben somit wertvolles Messvolumen frei.Neben einer großflächigen Auflage für Vorrichtungen schützt die Grundplatte den Granit-Messtisch des KMG. Eine hochwertige Aluminiumlegierung, präzise Fertigungsverfahren sowie ein innovatives Oberflächenfinish, sorgen für hohe Kratz- und Verschleißfestigkeit, für Langlebigkeit der Grundplatte. 2 Segmente.815249000

4,389.47 €

1 5 Arbeitstage Vorrichtungsgrundplatte für die direkte Montage auf dem Granit-Messtisch der CRYSTA-Apex V9106/9108.Die Grundplatte bietet vielfältige Möglichkeiten zur Befestigung von Vorrichtungen und zum direkten Aufbau von Vorrichtungen auf dem KMG.Sie ist mit Befestigungsgewinden M6 im Raster 25 mm / 50 mm ausgestattet, damit lassen sich Vorrichtungen direkt positionieren und aufbauen.Die Grundplatte ist perfekt auf das Spannsystem Mitutoyo eco-fix abgestimmt und auch für Fixierhilfen wie Spannfutter, Positionierwinkel oder ähnliches ausgelegt.Darüber hinaus dienen M8 Anschlussgewinde zur Befestigung von KMG-Zubehör wie Einmesskugel oder Baumwechselsysteme. Baumwechselsysteme lassen sich im Randbereich auf den Grundplatten befestigen, geben somit wertvolles Messvolumen frei.Neben einer großflächigen Auflage für Vorrichtungen schützt die Grundplatte den Granit-Messtisch des KMG. Eine hochwertige Aluminiumlegierung, präzise Fertigungsverfahren sowie ein innovatives Oberflächenfinish, sorgen für hohe Kratz- und Verschleißfestigkeit, für Langlebigkeit der Grundplatte. 2 Segmente.970257000

6,768.42 €

1 5 Arbeitstage Vorrichtungsgrundplatte für die direkte Montage auf dem Granit-Messtisch der CRYSTA-Apex V9166/9168. Die Grundplatte bietet vielfältige Möglichkeiten zur Befestigung von Vorrichtungen und zum direkten Aufbau von Vorrichtungen auf dem KMG.Sie ist mit Befestigungsgewinden M6 im Raster 25 mm / 50 mm ausgestattet, damit lassen sich Vorrichtungen direkt positionieren und aufbauen.Die Grundplatte ist perfekt auf das Spannsystem Mitutoyo eco-fix abgestimmt und auch für Fixierhilfen wie Spannfutter, Positionierwinkel oder ähnliches ausgelegt.Darüber hinaus dienen M8 Anschlussgewinde zur Befestigung von KMG-Zubehör wie Einmesskugel oder Baumwechselsysteme. Baumwechselsysteme lassen sich im Randbereich auf den Grundplatten befestigen, geben somit wertvolles Messvolumen frei.Neben einer großflächigen Auflage für Vorrichtungen schützt die Grundplatte den Granit-Messtisch des KMG. Eine hochwertige Aluminiumlegierung, präzise Fertigungsverfahren sowie ein innovatives Oberflächenfinish, sorgen für hohe Kratz- und Verschleißfestigkeit, für Langlebigkeit der Grundplatte. 3 Segmente.970380000

7,706.58 €

1 60 Arbeitstage Vorrichtungsgrundplatte für die direkte Montage auf dem Granit-Messtisch der CRYSTA-Apex V9206/9208. Die Grundplatte bietet vielfältige Möglichkeiten zur Befestigung von Vorrichtungen und zum direkten Aufbau von Vorrichtungen auf dem KMG.Sie ist mit Befestigungsgewinden M6 im Raster 25 mm / 50 mm ausgestattet, damit lassen sich Vorrichtungen direkt positionieren und aufbauen.Die Grundplatte ist perfekt auf das Spannsystem Mitutoyo eco-fix abgestimmt und auch für Fixierhilfen wie Spannfutter, Positionierwinkel oder ähnliches ausgelegt.Darüber hinaus dienen M8 Anschlussgewinde zur Befestigung von KMG-Zubehör wie Einmesskugel oder Baumwechselsysteme. Baumwechselsysteme lassen sich im Randbereich auf den Grundplatten befestigen, geben somit wertvolles Messvolumen frei.Neben einer großflächigen Auflage für Vorrichtungen schützt die Grundplatte den Granit-Messtisch des KMG. Eine hochwertige Aluminiumlegierung, präzise Fertigungsverfahren sowie ein innovatives Oberflächenfinish, sorgen für hohe Kratz- und Verschleißfestigkeit, für Langlebigkeit der Grundplatte. 4 Segmente.9704130000

Technischer Support