Schlittenelement, multiflexprofile Verbindungselement

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K551117

Teilenummer
K551117
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

147.37 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Beschreibung Schlittenelement, für die Verbindung von multiflexprofile Komponenten. Höhe 1(mm) 45
Länge(mm) 100 Menge 1 Gewicht(g) 490

Sie befinden sich auf der Seite für Schlittenelement, multiflexprofile Verbindungselement, die Teilenummer ist K551117.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K551117.

Technischer Support