PROFINET Schnittstelleneinheit für EJ-Anzeige (Teilenummern)

PROFINET Schnittstelleneinheit für EJ-Anzeige
Die EJ-Anzeige wurde Zielgerichtet für die sekundär- und automatisierenden Gewerbe sowie für den Gebrauch in konventionellen Messräumen entwickelt. Die Anzeige bietet Ihnen folgende Vorteile:
Mehrpunktmesssysteme mit maximal 16 Messgeräten können konfiguriert werden
Aufgrund der Baugröße können die EJ-Anzeigen innerhalb der Maschine auf einer handelsüblichen DIN-Schiene installiert werden
Eine Schnittstelleneinheit (separat erhältlich) verwaltet die Daten und bietet Funktionen für die Smart Factory im Bereich IoT und M2M
Einfache Einrichtung mit der LG QuickSetup Tool-Software (kostenlos) (USB-Schnittstelleneinheit erforderlich)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

21HZA187

Teilenummer
21HZA187
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,041.00 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Energieversorgung Eingangsspannung: 10 - 27 V DC versorgt von EJ-Anzeige Maximaler Stromverbrauch: Einzel-EJ-Anzeige: 3 W oder weniger Maximale Konsolidierung: 30 W oder weniger Baudrate USB 2.0 Full Speed (12 Mbps)
Kommunikationsleitung TCP/IP-kompatibles Kabel (Cu) Cat5e und höher Serielle Schnittstelle RJ45 2 Ports Industrielles I/F PROFINET RT (RT Klasse 1)
Normen IEC 61158 / IEC 61784 Gewicht(g) 165 Einsatztemperatur/Luftfeuchtigkeit 0 ° C bis 50 ° C (20% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation)
Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit -10 ° C bis 60 ° C (20% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation)

Sie befinden sich auf der Seite für PROFINET Schnittstelleneinheit für EJ-Anzeige, die Teilenummer ist 21HZA187.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 21HZA187.

Technischer Support