5-Wege-Taster M5, Kugel Rubin, Schaft Hartmetall (Teilenummern)

5-Wege-Taster M5, Kugel Rubin, Schaft Hartmetall
Um mehrere Messstellen ohne Tasterwechsel zu erreichen, können Mehr-Wege Tasterhalter eingesetzt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K650069

Teilenummer
K650069
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

530.26 €

1 60 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Klasse nach DIN 5401 Klasse 5 Kugelmaterial Rubin
Kugel ø(mm) 5 Basis ø(mm) 19 Material Grundkörper Aluminium
Code, Kurzform-System 04-M5-R5-L75-ML75-SWC3.5-BAl19 Durchmesser(mm) 3,5 ITP Artikel-Nr. SA M5 050 19 080
Länge(mm) 75 Länge(mm) 13,75 Qmark Artikel-Nr. STR-500
Renishaw Artikel-Nr. A-5555-0215 Material Schaft Hartmetall Gewinde M5
Zeiss Artikel-Nr. 600331-8093-000 Gewicht(g) 63,05

Sie befinden sich auf der Seite für 5-Wege-Taster M5, Kugel Rubin, Schaft Hartmetall, die Teilenummer ist K650069.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K650069.

Technischer Support