Multiplexer Mux-10F (264-002D)

Multiplexer Mux-10F 264-002D

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 264-002D

Marke: MITUTOYO

Preis: 1,419.00

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

264-002D

Teilenummer
264-002D
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,419.00 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Energieversorgung Netzteil 9 V 500 mA Baudrate 300, 600, 1200, 2400, 9600, 19200
Datenbits 8 Data Format 4 x Digimatic Dateneingang RS-232C
Datenübertragungsmethode Halb-Dublex-Übertragung Abmessungen (BxTxH)(mm) 91.4 x 92.5 x 50,4 Fußschalteranschluss Ja
Schnittstelle D-SUB 9 Parität keine Stop Bits 1

Sie befinden sich auf der Seite für Multiplexer Mux-10F, die Teilenummer ist 264-002D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 264-002D.

Produktvarianten

Teilenummer
264-002E
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?

1,035.00 €

1 60 Arbeitstage

Technischer Support