Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K651779
Product Type | Artikel zur Datenerfassung | Klasse nach DIN 5401 | Klasse 5 | Kugelmaterial | Keramik |
---|---|---|---|---|---|
Kugel ø(mm) | 10 | Basis ø(mm) | 18 | Material Grundkörper | Edelstahl |
Länge(mm) | 145 | Material Schaft | Edelstahl | Gewinde | M8 |
Gewicht(g) | 162 |
Sie befinden sich auf der Seite für Einmesskugel, Keramik, die Teilenummer ist K651779.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K651779.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften