Taster-Verlängerung M3, Keramik (Teilenummern)

Taster-Verlängerung M3, Keramik
Verlängerungen werden benötigt, wenn die Messstelle mit dem Taster allein nicht erreicht werden kann, z. B. um Merkmale in Bohrungen und schwer zugängliche Stellen am Werkstück zu erreichen. Der sehr leichte und extrem steife Charakter keramischer Werkstoffe und ihre geringe Wärmeausdehnung machen sie zum idealen Material, insbesondere für lange Schäfte und Verlängerungen. Die spröde Eigenschaft kann Messköpfe vor den Auswirkungen eines Crashs schützen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K651162

Teilenummer
K651162
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

85.38 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Material Grundkörper Edelstahl Code, Kurzform-System 06-M3-L50-SCER4-BS4
ITP Artikel-Nr. VK M3 000 04 050 Qmark Artikel-Nr. VM3-50-C  Renishaw Artikel-Nr. A-5003-0075
Material Schaft Keramik Schaft ø(inch) 4 Gewinde M3
Gewicht(g) 2,78

Sie befinden sich auf der Seite für Taster-Verlängerung M3, Keramik, die Teilenummer ist K651162.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K651162.

Technischer Support