EtherCAT Schnittstelleneinheit (Teilenummern)

EtherCAT Schnittstelleneinheit
Diese Schnittstelle für die EJ-Anzeige, ermöglicht das sammeln von Daten über das EtherCAT Protokoll und verbindet die Messperipheriegeräte ganz einfach mit Ihren IO-Controllern!

Schnell und einfach - Die EtherCAT-Schnittstelle verbindet sich direkt mit Ihren EJ-Anzeigen
Kompakt - Die Schnittstelle wurde mit Blick auf ein niedriges Profil entwickelt, um ein ganzes System auf engstem Raum auf einer einzigen DIN-Schiene zu montieren
Konform - Entspricht den Industriestandards von EtherCAT und kann als Eingang in Ihr bereits vorhandenes EtherCAT-System verwendet werden
Sicher - EtherCAT-Systeme werden in vielen Branchen als Standard eingesetzt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

21HZA264

Teilenummer
21HZA264
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,130.00 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Energieversorgung Eingangsspannung: 10 - 27 V DC versorgt von EJ-Anzeige Maximaler Stromverbrauch: Einzel-EJ-Anzeige: 3 W oder weniger Maximale Konsolidierung: 30 W oder weniger Baudrate -
Kommunikationsleitung - Serielle Schnittstelle RJ45 2 Ports Funktionen Diese Schnittstelle für die EJ-Anzeige, ermöglicht das sammeln von Daten über das Ethernet/IP Protokoll und verbindet die Messperipheriegeräte ganz einfach mit Ihren IO-Controllern! Schnell und einfach - Die Ethernet/IP-Schnittstelle verbindet sich direkt mit Ihren EJ-Anzeigen Kompakt - Die Schnittstelle wurde mit Blick auf ein niedriges Profil entwickelt, um ein ganzes System auf engstem Raum auf einer einzigen DIN-Schiene zu montieren Konform - Entspricht den Industriestandards von Ethernet/IP und kann als Eingang in Ihr bereits vorhandenes Ethernet/IP-System verwendet werden Sicher - Ethernet/IP-Systeme werden in vielen Branchen als Standard eingesetzt.
Industrielles I/F EtherCAT Normen IEC 61158 / IEC 61784 Gewicht(g) 165
Einsatztemperatur/Luftfeuchtigkeit 0 ° C bis 50 ° C (20% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation) Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit -10 ° C bis 60 ° C (20% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation)

Sie befinden sich auf der Seite für EtherCAT Schnittstelleneinheit, die Teilenummer ist 21HZA264.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 21HZA264.

Technischer Support