Eco-fixplus Bausatz (K551289)

Eco-fixplus Bausatz K551289

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: K551289

Marke: MITUTOYO

Preis: 4,402.89

Lieferzeit: 5 Arbeitstage


Technische Daten:

Beschreibung: Dieser modulare KMG-Aufspannsatz eco-fixplus wird zum sicheren, flexiblen und wiederholgenauen Aufspannen großer und schwerer Werkstücke verwendet. Mit eco-fixplus sind kundenspezifische Lösungen betreffend Gewicht und Abmessungen kaum noch erforderlich. Wiederholbare Setup-Konfigurationen und hohe Langlebigkeit sind nur einige der Vorteile, die diese Produktreihe zu bieten hatBestehend aus:Basisbestandteile des eco-fixplus Spannsystems.2 Paar Handgriffe für die einfache Handhabung der Vorrichtung.Grundplatte mit den Abmaßen 500 mm x 400 mm und Befestigungsgewinde M6 im Raster 50 mm.Kompatibel mit der eco-fix Produktpalette.

Menge: 166


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K551289

Teilenummer
K551289
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Beschreibung Menge

4,402.89 €

1 5 Arbeitstage Dieser modulare KMG-Aufspannsatz eco-fixplus wird zum sicheren, flexiblen und wiederholgenauen Aufspannen großer und schwerer Werkstücke verwendet. Mit eco-fixplus sind kundenspezifische Lösungen betreffend Gewicht und Abmessungen kaum noch erforderlich. Wiederholbare Setup-Konfigurationen und hohe Langlebigkeit sind nur einige der Vorteile, die diese Produktreihe zu bieten hatBestehend aus:Basisbestandteile des eco-fixplus Spannsystems.2 Paar Handgriffe für die einfache Handhabung der Vorrichtung.Grundplatte mit den Abmaßen 500 mm x 400 mm und Befestigungsgewinde M6 im Raster 50 mm.Kompatibel mit der eco-fix Produktpalette.166

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung

Sie befinden sich auf der Seite für Eco-fixplus Bausatz, die Teilenummer ist K551289.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K551289.

Produktvarianten

Teilenummer
K551290
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Beschreibung Menge

5,491.18 €

1 5 Arbeitstage Dieser modulare KMG-Aufspannsatz eco-fixplus wird zum sicheren, flexiblen und wiederholgenauen Aufspannen großer und schwerer Werkstücke verwendet. Mit eco-fixplus sind kundenspezifische Lösungen betreffend Gewicht und Abmessungen kaum noch erforderlich. Wiederholbare Setup-Konfigurationen und hohe Langlebigkeit sind nur einige der Vorteile, die diese Produktreihe zu bieten hatBestehend aus:Basisbestandteile des eco-fixplus Spannsystems.2 Paar Handgriffe für die einfache Handhabung der Vorrichtung.400 mm multiflexprofile für besten Halt von großen Werkstücken.Grundplatte mit den Abmaßen 500 mm x 400 mm und Befestigungsgewinde M6 im Raster 50 mm.Kompatibel mit der eco-fix Produktpalette.177

Technischer Support