Adapter für Einmesskugel M6 / M8 (Teilenummern)

Adapter für Einmesskugel M6 / M8
Adapter zur Verbindung von eco-fix Systemkomponenten mit Grundplatten und Profilen Serie repro-fix.ø20 mmInnengewinde M6Außengewinde M6

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K551153

Teilenummer
K551153
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

56.58 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Beschreibung Adapter zur Verbindung von Einmesskugel (M8) mit den Grundplatten der Serie eco-fix.ø23 mmInnengewinde M8Außengewinde M6 Länge(mm) 25
Gewinde 1 M6 Gewinde 2 M8 Menge 1
Gewicht(g) 76

Sie befinden sich auf der Seite für Adapter für Einmesskugel M6 / M8, die Teilenummer ist K551153.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K551153.

Technischer Support