Digitale Solarmessuhr ID-SS, ANSI/AGD

Digitale Solarmessuhr ID-SS, ANSI/AGD
Dieses solarbetriebene Standardmodell ist umweltfreundlich und sehr einfach zu bedienen.Die ABSOLUTE Digimatic Solar Messuhr ID-SS bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
Mit ABSOLUTE System. Einmalige Einstellung der Anfangsposition, die dann bis zum nächsten Batteriewechsel der absolute Nullpunkt bleibtKein Batteriewechsel notwendigSolarbetrieb ab 40 LuxSuperkondensator zu Ladungsspeicherung ermöglicht Arbeiten in schwach beleuchteten Umgebungen (< 40 Lux)Alle Funktionen über große und benutzerfreundliche Tasten einstellbarGut abzulesene Ziffernhöhe von 9 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
543-502
543-502B
543-507
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ziffernschrittwert
(inch)
H MPE (Umkehrspanne)
(inch)
H MPE (Umkehrspanne)
(mm)
Grenzwert der Messabweichung E MPE (ganzer Messbereich)
(inch)
Grenzwert der Messabweichung E MPE (ganzer Messbereich)
(mm)
R MPE (Wiederholpräzision)
(inch)
R MPE (Wiederholpräzision)
(mm)
Gewicht
(g)

369.00 €

1 5 Arbeitstage 0,00050,00010,002±0,00010,0030,00010,063140

301.00 €

1 60 Arbeitstage -0,00010,002±0,00010,0030,00010,002150

187.00 €

1 5 Arbeitstage 0,00050,0010,02±0,0010,020,00050,01140

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Energieversorgung Solarzelle verwendbar ab 40 Lux Beleuchtung Schutzart IP42
Alarm Zählfehler Messeinsatz Hartmetallkugel, Gewinde # 4-48 UNF Zählrichtung umschaltbar Ja
Digimatic Datenausgabe Ja Digitale Skale Absolut-Linear-Encoder mit elektrostatischer Kapazität Ziffernschrittwert(mm) 0,01
Digital/Analog Digital Anzeige LCD, Ziffernhöhe 9 mm Zoll/Metrisch umschaltbar Ja
Zoll/Metrisch Zoll/Metrisch Max. Reaktions-geschwindigkeit Unbegrenzt Messkraft(N) ≤1,5
Messkraft MPL(N) ≤1,5 ORIGIN (ABS Nullpunkt) Ja Messbereich(inch) 0,5
Messbereich(mm) 12,7 Bemerkungen Diese digitale Messuhr mit Datenausgabe besitzt keine integrierte Datentaste. Demnach ist bei der Benutzung der USB Input Tool Direct Leitung (optionales Zubehör) die Software USB-ITPAK erforderlich. Typ ASME/ANSI/AGD Standard
Schaft ø(mm) 9,52

Technischer Support