Teilenummer
|
---|
543-341B-10 |
543-342B-10 |
543-591B-10 |
543-592B-10 |
543-596B-10 |
543-597B-10 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Messeinsatz | Grenzwert der Messabweichung E MPE (ganzer Messbereich) (inch) | Grenzwert der Messabweichung E MPE (ganzer Messbereich) (mm) | Messkraft MPL (N) | Messbereich (inch) | Messbereich (mm) | Typ | Gewicht (g) | Schaft ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
629.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Hartmetallkugel, Gewinde: M2,5x0,45 | ±0,0001 | 0,003 | ≤1,5 | 0,5 | 12,7 | DIN EN ISO | 170 | 8 | |||
612.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Hartmetallkugel, Gewinde: No.4-48UNF | ±0,0001 | 0,003 | ≤1,5 | 0,5 | 12,7 | ASME/ANSI/AGD Norm | 170 | 9.52 | |||
707.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Hartmetallkugel, Gewinde: M2,5x0,45 | ±0,0001 | 0,003 | ≤1,8 | 1 | 25,4 | DIN EN ISO | 190 | 8 | |||
707.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Hartmetallkugel, Gewinde: No.4-48UNF | ±0,0001 | 0,003 | ≤1,8 | 1 | 25,4 | ASME/ANSI/AGD Norm | 190 | 9.52 | |||
848.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Hartmetallkugel, Gewinde: M2,5x0,45 | ±0,00025 | 0,006 | ≤2,3 | 2 | 8 | DIN EN ISO | 260 | 8 | |||
848.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Hartmetallkugel, Gewinde: No.4-48UNF | ±0,00025 | 0,006 | ≤2,3 | 2 | 8 | ASME/ANSI/AGD Norm | 260 | 9.52 |
Loading...
Product Type | Artikel zur Datenerfassung | Energieversorgung | 1x Batterie CR2032 | Schutzart | IP42 |
---|---|---|---|---|---|
ABS/INC (INC ZERO) | Ja | Alarm | Niedrige Spannung, Einstellfehler, Sensorfehler, Überlauffehler etc. | Analog Messbereich umschaltbar | Ja |
Batterielebensdauer | Standardmodus: ca. 1 JahrSchnellmodus: Ca. 4,5 Monate | Berechnungsfunktion (mit Formel) | Ja | Zählrichtung umschaltbar | Ja |
DATA/HOLD | Ja | Digimatic Datenausgabe | Ja | Digitale Skale | Absolut-Linear-Encoder mit elektrostatischer Kapazität |
Digital/Analog | Digital | Anzeige | LCD, Ziffernhöhe 8 mm, 330° drehbar | Schneller Messmodus | Ja |
Funktionssperre | Ja | GO/±NG Bewertung | Ja | H MPE (Umkehrspanne)(inch) | 0,0001 |
H MPE (Umkehrspanne)(mm) | 0,002 | Zoll/Metrisch umschaltbar | Ja | Zoll/Metrisch | Zoll/Metrisch |
Max. Reaktions-geschwindigkeit | Unbegrenzt | Messfrequenz (MAX/MIN/RANGE) | Standardmodus: 10 Mal/s Schnellmodus: 50 Mal/s (Messbolzengeschwindigkeit max. 50 µm/s für Spitzenmessung) | ON/OFF | Ja |
PRESET 3 x | Ja | R MPE (Wiederholpräzision)(inch) | 0,0001 | R MPE (Wiederholpräzision)(mm) | 0,002 |
Bemerkungen | Ziffernschrittwert schaltbar (12 Schrittwerte) | Wählbare Auflösung | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Messeinsatz
Grenzwert der Messabweichung E MPE (ganzer Messbereich)(inch)
Grenzwert der Messabweichung E MPE (ganzer Messbereich)(mm)
Messkraft MPL(N)
Messbereich(inch)
Messbereich(mm)
Typ
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften