Digitale Messuhr Signal ID-C, ANSI/AGD, Zoll/Metrisch

Digitale Messuhr Signal ID-C, ANSI/AGD, Zoll/Metrisch
Dies ist eien extern gespeiste Digimatic Messuhr mit einem "N-ch Open Drain -NG, OK, +NG"-Ausgang.Staubgeschützt und geschützt gegen Spritzwasser, nach IEC 60529 (entspricht IP54)Funktionen MAX / MIN / RANGE (Rundlauf)Speichert drei verschiedene Preset und Toleranzeinstellungen"Fast-Mode" (Erfassungszyklus 50mal / s) für eine zuverlässige Messung in dem Spitzenerfassungsmodus (MAX / MIN / RANGE)Berechnungsfunktion Ax. Koeffizient A frei definierbare, x = Verschiebung des KolbensAnaloges Balkendiagramm auf dem Display (12 verschiedene Skalen wählbar)GO / ± NG Toleranz Beurteilungsfunktion

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

543-352B

Teilenummer
543-352B
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

784.00 €

1 60 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Energieversorgung 5 - 24 V DC / 100mA (max) Schutzart IP54
ABS/INC (INC ZERO) Ja Alarm Zählfehler, Überlauffehler, Toleranzgrenzenfehler Analog Messbereich umschaltbar Ja
Berechnungsfunktion (mit Formel) Ja Messeinsatz Hartmetallkugel, Gewinde # 4-48 UNF Zählrichtung umschaltbar Ja
Digitale Skale Absolut-Linear-Encoder mit elektrostatischer Kapazität Ziffernschrittwert(inch) 0,00005 / 0,0001 / 0,0005 Ziffernschrittwert(mm) 0,001 / 0,01
Digital/Analog Digital Anzeige LCD, Ziffernhöhe 8 mm Funktionssperre Ja
GO/±NG Bewertung Ja H MPE (Umkehrspanne)(inch) 0,0001 H MPE (Umkehrspanne)(mm) 0,002
Zoll/Metrisch umschaltbar Ja Zoll/Metrisch Zoll/Metrisch Grenzwert der Messabweichung E MPE (ganzer Messbereich)(inch) ±0,0001
Grenzwert der Messabweichung E MPE (ganzer Messbereich)(mm) 0,003 Max. Reaktions-geschwindigkeit Unbegrenzt Messfrequenz (MAX/MIN/RANGE) Standard Modus: 100x/s(Kolbengeschwindigkeit max. 0,1 mm/s für "peak" Messung)
Messkraft(N) ≤2.5 Messkraft MPL(N) ≤2.5 ON/OFF Ja
PRESET 3 x Ja R MPE (Wiederholpräzision)(inch) 0,0001 R MPE (Wiederholpräzision)(mm) 0,002
Messbereich(inch) 0,5 Messbereich(mm) 12.7 Bemerkungen ANSI/AGD
Signaleingang -ZERO/ABS-PRESET-Zurücksetzen des Hold-Modus über den Ja Signalausgang-NG/OK/+NG (nur Bewertung)über Open Collector Ja Toleranzbeurteilung durch LED Ja
Typ ASME/ANSI/AGD Standard Gewicht(g) 285 Schaft ø(mm) 9.52

Sie befinden sich auf der Seite für Digitale Messuhr Signal ID-C, ANSI/AGD, Zoll/Metrisch, die Teilenummer ist 543-352B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 543-352B.

Technischer Support