Digitale Messuhr Max-Min, ANSI/AGD, Zoll/Metrisch

Digitale Messuhr Max-Min, ANSI/AGD, Zoll/Metrisch
Die Messuhr mit MAX,MIN,RANGE Haltefunktion bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
MAX/MIN/MAX-MIN(RANGE) kann gemessen werden
Analoge Balkenanzeige im Display (umschaltbar auf 12 verschiedene Skalen)GO/NG ToleranzbewertungIntegrierte Berechnungsfunktion AxDer Koeffizient A ist frei definierbar, x = Weg des Messbolzen "FAST“ Modus wählbar zur Erfassung der Spitzenwerte (MAX,MIN,MAX-MIN) ; Erfassungszyklus 20 ms bzw. 50 Messwerte/sEinfache Einstellung durch Menüführung im Display
Mit einem PC und optionalem USB Interface kann die Messuhr mit einem speziellen Programm parametriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

543-302

Teilenummer
543-302
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

523.00 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Energieversorgung 1x Batterie CR-2032 Schutzart IP42
ABS/INC (INC ZERO) Ja Alarm Batteriespannung, ABS-Signalfehler, Überlauffehler, Toleranzeinstellungsfehler Analog Messbereich umschaltbar Ja
Batterielebensdauer Standard Modus: 1 Jahr"Fast" Modus: 4,5 Monate Berechnungsfunktion (mit Formel) Ja Messeinsatz Hartmetallkugel, Gewinde # 4-48 UNF
Zählrichtung umschaltbar Ja DATA/HOLD Ja Digimatic Datenausgabe Ja
Digitale Skale Absolut-Linear-Encoder mit elektrostatischer Kapazität Ziffernschrittwert(inch) 0,00005 / 0,0001 / 0,0005 Ziffernschrittwert(mm) 0,001 / 0,01
Digital/Analog Digital Anzeige LCD, Ziffernhöhe 8,5 mmdrehbar 330° Schneller Messmodus Ja
Funktionssperre Ja GO/±NG Bewertung Ja H MPE (Umkehrspanne)(inch) 0,0001
H MPE (Umkehrspanne)(mm) 0,002 Zoll/Metrisch umschaltbar Ja Zoll/Metrisch Zoll/Metrisch
Grenzwert der Messabweichung E MPE (ganzer Messbereich)(inch) ±0,0001 Grenzwert der Messabweichung E MPE (ganzer Messbereich)(mm) 0,003 Max. Reaktions-geschwindigkeit Unbegrenzt
Messfrequenz (MAX/MIN/RANGE) Standard Modus: 10x/s"Fast" Modus: 50x/s(Kolbengeschwindigkeit max. 50 µm/s für "peak" Messung) Messkraft(N) ≤1.5 Messkraft MPL(N) ≤1.5
ON/OFF Ja PRESET 3 x Ja R MPE (Wiederholpräzision)(inch) 0,0001
R MPE (Wiederholpräzision)(mm) 0,002 Messbereich(inch) 0,5 Messbereich(mm) 12.7
Typ ASME/ANSI/AGD Norm Gewicht(g) 170 Schaft ø(mm) 9.52

Sie befinden sich auf der Seite für Digitale Messuhr Max-Min, ANSI/AGD, Zoll/Metrisch, die Teilenummer ist 543-302.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 543-302.

Technischer Support