Digitale Messuhr ID-U (Teilenummern)

Digitale Messuhr ID-U
Einmalige Einstellung der Anfangsposition, die dann bis zum nächsten Batteriewechsel der absolute Nullpunkt bleibt.Messpräzision auch bei höchster Verfahrgeschwindigkeit. Mühelose Ablesung durch große Displayziffern.Schlanke Bauform

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

575-121

Teilenummer
575-121
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

254.00 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Energieversorgung 1x Batterie SR-44 Schutzart IP42
Alarm Niedrige Spannung, Zählfehler Batterielebensdauer ca. 20000 Stunden Messeinsatz Harmetallkugel, GewindeM 2,5 x 0,45
Zählrichtung umschaltbar Ja Digimatic Datenausgabe Ja Digitale Skale Absolut-Linear-Encoder mit elektrostatischer Kapazität
Ziffernschrittwert(mm) 0,01 Digital/Analog Digital Anzeige LCD, Ziffernhöhe 8,5 mm
H MPE (Umkehrspanne)(mm) 0,02 Zoll/Metrisch Metrisch Grenzwert der Messabweichung E MPE (ganzer Messbereich)(mm) 0,02
Max. Reaktions-geschwindigkeit Unbegrenzt Messkraft(N) ≤1.8 Messkraft MPL(N) ≤1.8
ON/OFF Ja ORIGIN (ABS Nullpunkt) Ja R MPE (Wiederholpräzision)(mm) 0,01
Messbereich(mm) 25.4 Bemerkungen Diese Messuhr besitzt keine integrierte Datentaste, daher ist für das USB Input Tool Direct-Kabel (optionales Zubehör) die USB-ITPAK-Software erforderlich. Typ DIN EN-ISO-Norm
Gewicht(g) 140 Schaft ø(mm) 8

Sie befinden sich auf der Seite für Digitale Messuhr ID-U, die Teilenummer ist 575-121.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 575-121.

Technischer Support