Digitale Messuhr ID-S, ANSI/AGD (Teilenummern)

Digitale Messuhr ID-S, ANSI/AGD
Das Standardmodell der ABSOLUTE Digimatic Messuhr ID-S,bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
ABSOLUTE System. Einmalige Einstellung der Anfangsposition, die dann bis zum nächsten Batteriewechsel der absolute Nullpunkt bleibtAlle Funktionen über große und benutzerfreundliche Tasten einstellbarMühelose Ablesung durch 9 mm große Ziffern
Außerdentlich hohe Batterielebensdauer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
543-783B-10
543-792
543-792B-10
543-793-10
543-793B-10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ziffernschrittwert
(inch)
Ziffernschrittwert
(mm)
H MPE (Umkehrspanne)
(inch)
H MPE (Umkehrspanne)
(mm)
Grenzwert der Messabweichung E MPE (ganzer Messbereich)
(inch)
Grenzwert der Messabweichung E MPE (ganzer Messbereich)
(mm)
Messkraft
(N)
R MPE (Wiederholpräzision)
(inch)
R MPE (Wiederholpräzision)
(mm)
Messbereich
(mm)
Bemerkungen Gewicht
(g)

181.00 €

1 5 Arbeitstage 0,00050,010,0010,02±0,0010,02-0,00050,010,504Diese digitale Messuhr ist ausgestattet mit einem Datenausgabe, besitzt aber keine integrierte Datentaste. Zur Datenübertragung ist die USB Input Tool Direct Leitung (siehe optionales Zubehör) und die USB-ITPAK Software erforderlich.140

369.00 €

1 5 Arbeitstage 0,000050,0010,00010,002±0,00010,003≤1,50,00010,00212.7Diese digitale Messuhr mit Datenausgabe besitzt keine integrierte Datentaste. Demnach ist bei der Benutzung der USB Input Tool Direct Leitung (optionales Zubehör) die Software USB-ITPAK erforderlich.150

348.00 €

1 60 Arbeitstage 0,000050,0010,00010,002±0,00010,003-0,00010,0020,5Diese digitale Messuhr ist ausgestattet mit einem Datenausgabe, besitzt aber keine integrierte Datentaste. Zur Datenübertragung ist die USB Input Tool Direct Leitung (siehe optionales Zubehör) und die USB-ITPAK Software erforderlich.140

348.00 €

1 5 Arbeitstage 0,00010,0010,00010,002±0,00010,003≤1,50,00010,00212.7Diese digitale Messuhr ist ausgestattet mit einem Datenausgabe, besitzt aber keine integrierte Datentaste. Zur Datenübertragung ist die USB Input Tool Direct Leitung (siehe optionales Zubehör) und die USB-ITPAK Software erforderlich.150

348.00 €

1 5 Arbeitstage 0,00010,0010,00010,002±0,00010,003-0,00010,00212.7Diese digitale Messuhr ist ausgestattet mit einem Datenausgabe, besitzt aber keine integrierte Datentaste. Zur Datenübertragung ist die USB Input Tool Direct Leitung (siehe optionales Zubehör) und die USB-ITPAK Software erforderlich.140

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Energieversorgung 1x Batterie SR44 Schutzart IP42
Alarm Niedrige Spannung, Sensorfehler, ABS-Datenkompositionsfehler Batterielebensdauer ca. 18.000 Stunden (0,001 Ausführung), ca. 20,000 Stunden (0,01 Ausführung) Messeinsatz Hartmetallkugel, Gewinde # 4-48 UNF
Zählrichtung umschaltbar Ja Digimatic Datenausgabe Ja Digitale Skale Absolut-Linear-Encoder mit elektrostatischer Kapazität
Digital/Analog Digital Anzeige LCD, Ziffernhöhe 9 mm Zoll/Metrisch umschaltbar Ja
Zoll/Metrisch Zoll/Metrisch Max. Reaktions-geschwindigkeit Unbegrenzt Messkraft MPL(N) ≤1,5
ON/OFF Ja ORIGIN (ABS Nullpunkt) Ja Messbereich(inch) 0,5
Typ ASME/ANSI/AGD Norm Schaft ø(mm) 9.52

Technischer Support