Hersteller-Teilenummer: K651153
Marke: MITUTOYO
Preis: 26.32 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Zylinder-ø: 1.5 mm
Code, Kurzform-System: 02-M3-SC1.5-L11-ML5/1.5-BS4
Gewicht: 0,53 g
Effektive Länge: 5 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K651153
Teilenummer
|
---|
K651153 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-ø (mm) | Code, Kurzform-System | Gewicht (g) | Effektive Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.5 | 02-M3-SC1.5-L11-ML5/1.5-BS4 | 0,53 | 5 |
Loading...
Product Type | Artikel zur Datenerfassung | Basis ø(mm) | 4 | Material Grundkörper | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Material Zylinder | nicht rostender Stahl | Gewinde | M3 |
Sie befinden sich auf der Seite für Zylindertaster M3, nicht rostender Stahl, die Teilenummer ist K651153.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K651153.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zylinder-ø(mm)
Code, Kurzform-System
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K651154 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-ø (mm) | Code, Kurzform-System | Gewicht (g) | Effektive Länge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3 | 02-M3-SC3-L13-ML8.5/4-BS4 | 0,79 | 8,5 |