Würfel M5, Titan (K650051)

Würfel M5, Titan K650051

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: K650051

Marke: MITUTOYO

Preis: 84.21

Lieferzeit: 60 Arbeitstage


Technische Daten:

Adapter von - bis: -

Material Grundkörper: Titan

Code, Kurzform-System: 10-5-M5-L20-BTi

Hexagon: 060-684, 044-000

ITP Artikel-Nr.: WT M5 000 20 000


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K650051

Teilenummer
K650051
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Adapter von - bis Material Grundkörper Code, Kurzform-System Hexagon ITP Artikel-Nr. Länge
(mm)
Qmark Artikel-Nr. Renishaw Artikel-Nr. Zeiss Artikel-Nr. Gewicht
(g)

84.21 €

1 60 Arbeitstage -Titan10-5-M5-L20-BTi060-684, 044-000WT M5 000 20 000-WM5-20-TA-5555-0190600341-8002-00031,09

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Gewinde M5 Gewinde 1 M5

Sie befinden sich auf der Seite für Würfel M5, Titan, die Teilenummer ist K650051.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K650051.

Produktvarianten

Teilenummer
K650052
K651456
K651457
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Adapter von - bis Material Grundkörper Code, Kurzform-System Hexagon ITP Artikel-Nr. Länge
(mm)
Qmark Artikel-Nr. Renishaw Artikel-Nr. Zeiss Artikel-Nr. Gewicht
(g)

77.63 €

1 5 Arbeitstage -Titan10-5-M5-L15-BTi060-694, 016-000WT M5 000 15 000-WM5-15-TA-5555-0189600341-8361-00011,65

86.45 €

1 60 Arbeitstage M5-M2-10-5-M5-M2-L15-Bti-WT M5 0M2 15 00015-A-5003-5683-13,77

91.42 €

1 60 Arbeitstage M5-M2-10-5-M5-M2-L20-Bti-WT M5 0M2 20 00020-A-5003-5684-33,23

Technischer Support