Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K550521-10
Product Type | Artikel zur Datenerfassung | Beschreibung | Würfel eco-fixZum rechtwinkligen Richtungswechsel im Raum, Durchgangsbohrung ⌀8 mm, Anschlussgewinde M6. | Höhe 1(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Gewinde 1 | M6 | Menge | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Würfel M6, zum rechtwinkligen Richtungswechsel im Raum., die Teilenummer ist K550521-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K550521-10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften