Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K551118
Product Type | Artikel zur Datenerfassung | Beschreibung | Für die stirnseitigen Verbindung von Profilen der Serie multiflexprofile | Höhe 1(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Länge(mm) | 50 | Gewinde 1 | M6 | Menge | 1 |
Gewicht(g) | 490 |
Sie befinden sich auf der Seite für Verbinderset multiflexprofile, die Teilenummer ist K551118.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K551118.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften